Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: brynýrováno.
funkční plocha broušená.
Upozornění:Základní desky s lícovanými vodicími vložkami na spodní straně pro snadné vyrovnání desky na strojním stole.
Upevnění do rastrových otvorů 12F7 s roztečí rastru 40 mm a 50 mm možné.
Boční vybrání připravené pro oddělené upínací prostředky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0994 Základní desky 187 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

Základní desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2BLPříslušný
zalícovaný šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 na požádání
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 na požádání
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 na požádání
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33