Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso cementační ocel.
Upínací čelisti nástrojová ocel.
Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výkyvné čelisti se používají pro upínání šikmých obrobků.
Upínací čelisti výkyvných čelistí lze otočit o ± 4°.
Výkyvnou čelist lze dodatečně použít jako pevnou čelist.
Stabilní provedení se 2 upevňovacími šrouby.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0988 Výkyvné čelisti 251 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

Výkyvné čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0988.09015010906 na požádání
K0988.125150101258,77 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33