Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti kompletní
K0976

Upínací čelisti kompletní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čelist, cementační ocel.
Upínací čelisti, nástrojová ocel.
Provedení: Čelisti brynýrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací kompletní čelisti slouží k rozšíření kompaktního 5osého upínacích kompletních čelistí.
Pomocí upínacích čelistí kompletních lze křížovým upnutím upínat velké obrobky. Tím docílíme upnutí ze 4 stran. K tomuto účelu jsou dodatečně zapotřebí základní desky, prodlužovací hřídele a spojka pro křížové upínání.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0976 Upínací čelisti kompletní 318 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

Upínací čelisti kompletní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0976.09015010pravé905,18 na požádání
K0976.09015020levé905,18 na požádání
K0976.12515010pravé1257,42 na požádání
K0976.12515020levé1257,42 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33