Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné lišty, šroubovací
K0974

Opěrné lišty, šroubovací

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Opěrné lišty šroubovatelné jsou vhodné k nastavování výšky dosedací plochy obrobku.
Přefrézováním našroubovaných opěrných lišt lze dosáhnout libovolné upínací hloubky obrobku. Tímto lze dosáhnout velmi vysoké přesnosti strojního stolu.
 
Dodávka se uskutečňuje po párech.
Příslušenství:k K0973
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0974 Opěrné lišty, šroubovací 99,4 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 851 kB

Výkresy

Opěrné lišty, šroubovací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHCADPřís.CenaObjednat
K0974.09005159015 na požádání
K0974.125051512515 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33