Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Základové desky 5osých upínačů KIPPflexX
K1556

Základové desky 5osých upínačů KIPPflexX

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Základové desky mají mnohostranné možnosti připojení. Díky lícovaným drážkám na spodní straně lze pomocí lícovaných vložek do drážky provádět vyrovnání přímo na strojním stole. Upevňování do rastrových otvorů 12F7 s roztečí rastru 50 mm je rovněž možné. Na bočním osazení lze uplatnit úpinky nebo samostatné upínací prostředky. Základová deska je rovněž vhodná pro všechny běžné upínací systémy nulového bodu s roztečí 52/96/200 mm.
Další možností vyrovnání je integrovaný středový otvor. Zde se středové vyrovnání na středicím stole provádí pomocí specifického středového čepu.
Materiál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.Na vyžádání:další rozměry.Použití:Vhodné pro stoly s T-drážkou, základní prvky s rastrovými otvory a upínací systémy nulového bodu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1556 Základové desky 5osých upínačů KIPPflexX 538 kB

Výkresy

Základové desky 5osých upínačů KIPPflexX

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADPřís.CenaObjednat
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 na požádání
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 na požádání
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 na požádání
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 na požádání
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33