Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti s kolíky 5osých upínačů KIPPflexX
K1557

Upínací čelisti s kolíky 5osých upínačů KIPPflexX

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací čelisti s kolíky se používají k tvarovému upínání bez předběžného vytlačování, např. polotovary, těžké obrábění, litinové obrobky, atd.Materiál:Ocel.Provedení: Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upínací kolíky kalené, brynýrované.
Stupnice vypálená laserem.
Upozornění:Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.Příslušenství:Torx šrouby M6x10Použití:Tvarové upínání bez předběžného vytlačování.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1557 Upínací čelisti s kolíky 5osých upínačů KIPPflexX 215 kB

Výkresy

Upínací čelisti s kolíky 5osých upínačů KIPPflexX

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPočet
kolíků
B

HSCADPřís.CenaObjednat
K1557.12518125358 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33