Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osé upínače KIPPflexX upínací čelisti hladké
K1555

5osé upínače KIPPflexX upínací čelisti hladké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:5osý upínač KIPPflexX se vyznačuje vysokou stabilitou, flexibilitou a optimální obsluhou. 5osý upínač KIPPflexX lze použít buď jako přítlačný upínač, nebo jako upínač polotovarů. Při použití přítlačné funkce lze obrobek upínat s reprodukční přesností ±0,01 mm. Upínací výška obrobku 155/180 mm umožňuje velmi dobrou přístupnost při obrábění. Upínací rozsah se předběžně nastavuje ruční klikou, čím se snižují přípravné časy. Díky uzavřené geometrii a s ní spojené necitlivosti vůči nečistotám se navíc na minimum snižuje čas údržby a oprav.Materiál:Ocel.Provedení: Základová deska a podpěra obrobků kaleny.Upozornění:Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.Zpùsob ovládání:Rychlé přestavení pomocí ruční kliky.Přednosti:Použití jako středicí upínače s přítlačnou funkcí nebo jako svěrák.
Snadné a plynulé nastavování upínacího rozpětí pomocí ruční kliky.
Optimální upínací výška pro 5osé obrábění.
Mnohostranné možnosti připojení na strojní stoly.
Na vyžádání:různé náhradní díly, větší upínací rozpětíPříslušenství:Základové desky K1556
Upínací čelisti s kolíky K1557
Upínací čelisti Kombi hladké/s kolíky K1557
Upínací čelisti s přídavkem na opracování K0975
Opěrná lišty K0974
Prodlužovací hřídele K0990
Souprava pro kruhové upínání K0989
Dorazová sada K0993
Upínací čep K0967.140250516, K0967.240250516
Sada úpinek K1008
Vodicí vložky do drážky K0954.1814X20
Lícované šrouby K0815.12065
Šrouby s válcovou hlavou K0869.12X60
Momentový klíč K1489.01
Upínací síla:viz diagramPoužití:Vhodné pro stoly s T-drážkou, upínací systém s rastrovými otvory a systém nulového bodu.
Rozměr 282,84 mm pro úhlopříčné uspořádání na upínacích systémech nulového bodu s roztečí 52/96/200 mm.
Tolerance:Při hloubce upnutí >5 mm reprodukční přesnost u přítlačné funkce ±0,01.Rozsah dodávkyV závislosti na délkách základních desek, viz návod k obsluzeZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1555 5osé upínače KIPPflexX upínací čelisti hladké 1 MB
 Operating instructions 5-Axis-clamping systems KIPPflexX 1,7 MB
 Technické informace pro 5osý upínač KIPPflexX 1,7 MB

Výkresy

5osé upínače KIPPflexX upínací čelisti hladké
5osé upínače KIPPflexX upínací čelisti hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Upínací šířka
možnost prodloužení
Tahová síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180viz diagram na požádání
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300viz diagram na požádání
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180viz diagram na požádání
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300viz diagram na požádání
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528viz diagram na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33