Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová upínací hlava ze zušlechtěné oceli
Šroub s válcovou hlavou, z oceli
Provedení: Kruhová upínací hlava, brynýrovaná.
Šroub s válcovou hlavou, třída pevnosti 10.9.
Upozornění:K upínání kruhových obrobků o průměru 30–200 mm. Upevňuje se na čelist standard nebo čelist neobrobenou.Příslušenství:Upínací kolíčky K0946Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0945 Kruhová upínací hlava 227 kB

Výkresy

Kruhová upínací hlava

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0945.135010pro všechny 3osé a 5osé upínače  2 878,72 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33