Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Cementační ocel, brynýrováno.Upozornění:Zvyšovací adaptéry se montují mezi základní desku a čelist. Lze tak zvýšit upínací výšku u 3osého upínače na 125 nebo 150 mm. U 5osého upínače lze zvýšit upínací výšku na 200, 225 nebo 250 mm.
Při použití zvyšovacích adaptérů objednejte zároveň příslušné opěrné lišty K0942.

Dodávka s upevňovacími šrouby a válcovými kolíky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0941 Zvyšovací adaptéry 234 kB

Výkresy

Zvyšovací adaptéry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0941.025251,86 na požádání
K0941.050503,7 na požádání
K0941.07575 (25 + 50)5,27 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33