Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Variabilní šestihranné upínací excentry
K0023

Variabilní šestihranné upínací excentry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub zušlechtěný na 10.9.
Šestihranná svorka z cementační oceli.
Provedení: Excentrický šroub brynýrovaný.
Šestihranná svorka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Díky variabilním šestihranným excentrům jsou minimalizovány náklady na upínání přípravků. Aniž by musel být otvor přesunut, je možné rozsah upínání měnit až na hodnotu 17 mm. Toho je možné dosáhnout jednoduchým otočením variabilního šestihranu.Excentry se dodávají s hladkými hranami pro opracované plochy nebo z rýhovanými hranami pro neopracované díly.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0023 Variabilní šestihranné upínací excentry 161 kB

Výkresy

Variabilní šestihranné upínací excentry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

Vzdálenost A
od hrany č.
DHH1S
(dráha vystředění)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0023.09Ahladký1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 na požádání
K0023.10Ahladký7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 na požádání
K0023.11Ahladký13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 na požádání
K0023.13Bozubený1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 na požádání
K0023.14Bozubený7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 na požádání
K0023.15Bozubený13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33