Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací excentr s tvarovým stykem
K0022

Upínací excentr s tvarovým stykem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub z legované oceli.
Svěrací podložka z oceli.
Provedení: Excentrický šroub brynýrovaný.
Svěrací podložka brynýrovaná.
Upozornění:Upínací excentr má válcovitý kotouč, který může být frézován a přizpůsoben tvaru upínaného kusu. Tím vznikne tvarový styk pro zakulacené, konturované nebo nepravidelné pracovní kusy. Plochá hrana kotouče má stejnou vzdálenost od středu šroubu jako má upínací excentr K0026 a proto jsou upínací kotouče vzájemně zaměnitelné.

"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
"D1 min." = rozměr, který je k dispozici pro vyfrézování kontury.
Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0022 Upínací excentr s tvarovým stykem 164 kB

Výkresy

Upínací excentr s tvarovým stykem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1D1
min.
HLSWS1
(upínací dráha)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 na požádání
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 na požádání
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 na požádání
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33