Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací přidržovač provedení A
K0832_A

Stahovací přidržovač provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z tvárné litiny (GJS).
Čelist z kalené oceli k zušlechtění.
Provedení: černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přítlačným upínačem se obrobek přitáhne ke stahovacímu přidržovači, současně se zabrání nadzvednutí obrobku.
Přítlačné upínače a stahovací přidržovače se upínají šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Při použití přítlačných upínačů a stahovacích přidržovačů v páru je zaručeno bezpečné upnutí.

Provedení A: 4 podložky pro M12 jsou součástí dodávky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0832_A Stahovací přidržovač provedení A 179 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Stahovací přidržovač provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedenístatusCADPřís.CenaObjednat
K0832.01A na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33