|
|
K0375Upínače pro válcové díly |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Upínací čelisti z oceli.
Tlačná pružina 1.4310.
Upínací šroub třída pevnosti 8.8.Provedení: Upínací čelisti brynýrované. Upínací šroub modře pozinkovaný.Upozornění:Tyto upínače jsou jednoduchou alternativou k obvyklému upnutí (drážka a upínací šroub) válcových dílů. Prvky se hodí pro nejrůznější materiály (např. kovy, plasty, dřevo, ...). K uvolnění pevně dosednuté upínací čelisti stačí úder v axiálním směru nebo vytáhnutí přes dodatečný závit v upínací čelisti nebo ve vnitřním šestihranu válcového šroubu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | L max. | L1 | SW | X | Upínací moment Mx Nm | Utahovací moment max. Nm | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0375.04 | 6 | 10 | 8 | 8 | M4 | M5 | M2,5 | 4 | 27 | 8 | 3 | 2,8 | max. 20 | 2,9 | K0375.904 | | | 582,01 CZK | | K0375.05 | 10 | 15 | 10 | 10 | M5 | M6 | M3 | 5 | 33 | 10 | 4 | 3,3 | max. 45 | 6 | K0375.905 | | | 607,46 CZK | | K0375.06 | 15 | 20 | 12 | 12 | M6 | M7 | M4 | 6 | 39 | 12 | 5 | 3,5 | max. 100 | 10 | K0375.906 | | | 641,21 CZK | | K0375.08 | 20 | 30 | 16 | 16 | M8 | M10 | M5 | 8 | 46 | 16 | 6 | 4 | max. 170 | 25 | K0375.908 | | | 704,42 CZK | | K0375.10 | 30 | 40 | 20 | 20 | M10 | M12 | M6 | 10 | 53 | 20 | 8 | 4,8 | max. 290 | 46 | K0375.910 | | | 758,76 CZK | | K0375.12 | 40 | 60 | 25 | 25 | M12 | M14 | M8 | 12 | 70 | 25 | 10 | 5,6 | max. 450 | 82 | K0375.912 | | | 855,14 CZK | | K0375.16 | 60 | 125 | 30 | 30 | M16 | M18 | M10 | 16 | 81 | 30 | 14 | 7,9 | max. 650 | 206 | K0375.916 | | | 970,11 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|