Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Upozornění:Pro snížení opotřebení stavěcího šroubu doporučujeme použít pastu na šrouby.
Silový upínač lze dodatečně zvýšit vloženým prvkem.

Upínací prvek, nosný prvek, vložka do drážky DIN 508 s upínacím šroubem, třída pevnosti 12.9 jsou obsaženy v dodávce.
Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Přednosti:- Velmi vysoké upínací síly 30–49 kN.
- Nízká konstrukční výška.
- Snadná montáž prvků.
- Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí.
- Výškově a délkově plynule přestavitelné.
- Použití v drážkách T 14–28 mm, a také rastrových systémech M12, M16, M20.
- Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.
Příslušenství:Zvýšení K1206
Tlačné prvky K1215
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1205 Silový upínač 171 kB

Výkresy

Silový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

H2A
min.
A
max.
BB1Šířka
drážky
D

D1D2HH1LL1L2SWUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1205.112135dlouhý6-6813110541814M1213M1636851351325830 na požádání
K1205.116135dlouhý6-6816114541818M1617M1636851351628830 na požádání
K1205.116155dlouhý5-8016134602018M1617M204210515516321043 na požádání
K1205.120175dlouhý7-8819165752522M2021M245212517519361249 na požádání
K1205.212095krátký6-501282541814M1213M163678951220832 na požádání
K1205.216110krátký6-501595602018M1617M20429211015261040 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33