Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačný upínač s podložkou
K1387

Přítlačný upínač s podložkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Utahováním šroubu s tlačnou kuličkou se upínací čelist pohybuje dopředu. Pomocí přítlačného efektu se tak obrobek současně upne vůči pevnému dorazu a dosedací ploše. Přítlačný upínač s broušenou dosedací plochou a závitem pro přestavitelný dosedací prvek.Odkaz na výkres:
Provedení A: s rovinnou čelistí
Provedení B: s prizmatickou čelistí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1387 Přítlačný upínač s podložkou 215 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přítlačný upínač s podložkou

Přítlačný upínač s podložkou, provedení A, s rovinnou čelistí

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač s podložkou, provedení A, s rovinnou čelistí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníŠířka
drážky
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(upínací dráha)
Upínací síla
horizontální
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 na požádání
K1387.114A144816M1213M1253452715724010055415,09 na požádání
K1387.118A186818,8M1617M1672603820864112663721,520 na požádání

Přítlačný upínač s podložkou, provedení B, s prizmatickou čelistí

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač s podložkou, provedení B, s prizmatickou čelistí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníŠířka
drážky
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(upínací dráha)
Upínací síla
horizontální
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872.53837,03 na požádání
K1387.214B144816M1213M1253452715724010055415,09 na požádání
K1387.218B186818,8M1617M1672603820864112663721,520 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33