Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ocelové upínky přestavitelné
K1165

Ocelové upínky přestavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Provedení A: zušlechtěno a pozinkováno.
Provedení B: zušlechtěno a pozinkováno.
Kompletně se šroubem pro T drážky DIN 787, s podložkou DIN 6340 a s maticí DIN 6330B.
Provedení C: zušlechtěno a pozinkováno.
Kompletně se závrtným šroubem DIN 6379, s podložkou DIN 6340 a s maticí DIN 6330B.
Upozornění:Ocelové přestavitelné upínací příložky mohou být rychle a plynule přizpůsobeny upínací situaci. Upínací příložky mají na koncích různé upínací hlavy a mohou se tak otáčet podle druhu použití. Tím je možné je použít velmi různorodým způsobem nejen v třískovém nebo beztřískovém obrábění, ale i v oblasti lisování a vstřikování.Příslušenství:Opěrná prodloužení K1204
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1165 Ocelové upínky přestavitelné 219 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 851 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ocelové upínky přestavitelné

Ocelové upínky přestavitelné, provedení A

více informací

Výkresy

Ocelové upínky přestavitelné, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D

EH
Upínací rozsah
H1H2H3H4LL1L2Jmenovitý
rozměr drážky
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 na požádání
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 na požádání
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 na požádání
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 na požádání
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 na požádání

Ocelové upínky přestavitelné, provedení B

více informací

Výkresy

Ocelové upínky přestavitelné, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceBB1D

EH
Upínací rozsah
H1H2H3H4LL1L2Jmenovitý
rozměr drážky
Upevňovací
šroub(y)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1165.210115100Bs maticí do T-drážky443013110-4018271712115253010M10X10025 na požádání
K1165.212115125Bs maticí do T-drážky443013110-5518271712115253012M12X12530 na požádání
K1165.214115125Bs maticí do T-drážky443013110-5518271712115253014M12X12530 na požádání
K1165.212150160Bs maticí do T-drážky554117120-7020362117150353612M12X16035 na požádání
K1165.214150160Bs maticí do T-drážky554117120-7020362117150353614M12X16035 na požádání
K1165.216150160Bs maticí do T-drážky554117120-7020362117150353616M16X16040 na požádání
K1165.218150160Bs maticí do T-drážky554117120-7020362117150353618M16X16040 na požádání
K1165.216187200Bs maticí do T-drážky623021140-8030422720187444416M16X20055 na požádání
K1165.218187200Bs maticí do T-drážky623021140-8030422720187444418M16X20055 na požádání
K1165.220187200Bs maticí do T-drážky623021140-8030422720187444420M20X20060 na požádání
K1165.222187200Bs maticí do T-drážky623021140-8030422720187444422M20X20060 na požádání
K1165.220235250Bs maticí do T-drážky703025170-10031513424235604720M20X25070 na požádání
K1165.222235250Bs maticí do T-drážky703025170-10031513424235604722M20X25070 na požádání
K1165.224235250Bs maticí do T-drážky703025170-10031513424235604724M24X25075 na požádání
K1165.228235250Bs maticí do T-drážky703025170-10031513424235604728M24X25075 na požádání

Ocelové upínky přestavitelné, provedení C

více informací

Výkresy

Ocelové upínky přestavitelné, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSpecifikaceBB1D

EH
Upínací rozsah
H1H2H3H4LL1L2Upevňovací
šroub(y)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1165.312115100Cse závrtným šroubem443013110-30182717121152530M12X10030 na požádání
K1165.312115125Cse závrtným šroubem443013110-55182717121152530M12X12530 na požádání
K1165.312150125Cse závrtným šroubem554117120-50203621171503536M12X12540 na požádání
K1165.312150160Cse závrtným šroubem554117120-70203621171503536M12X16040 na požádání
K1165.316150125Cse závrtným šroubem554117120-40203621171503536M16X12540 na požádání
K1165.316150160Cse závrtným šroubem554117120-70203621171503536M16X16040 na požádání
K1165.320187160Cse závrtným šroubem623021140-40304227201874444M20X16060 na požádání
K1165.320187200Cse závrtným šroubem623021140-80304227201874444M20X20060 na požádání
K1165.320235200Cse závrtným šroubem703025170-70315134242356047M20X20075 na požádání
K1165.320235250Cse závrtným šroubem703025170-100315134242356047M20X25075 na požádání
K1165.324235200Cse závrtným šroubem703025170-50315134242356047M24X20075 na požádání
K1165.324235250Cse závrtným šroubem703025170-100315134242356047M24X25075 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33