- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- K1745
Klínové upínače s pevnou čelistí
- K1748
Klínové upínače
- K1748_A
Klínové upínače, provedení A, hladké upínací plochy
- K1748_B
Klínové upínače, provedení B, rýhované upínací plochy
- K1748_C
Klínový spínač, provedení C, se stupněm
- K1748_D
Klínový upínač, provedení D, s přídavkem na obrábění
- K1748_E
Klínový upínač, provedení E, s upínacími kolíčky
- K0039
Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním
- K0649
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
- K0040
Klínové upínače upínací plochy rýhované
- K0041
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
- K0042
Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované
- K0037
Klínové upínače
- K0038
Klínové upínače s přídavkem na opracování
- K1167
Klínový upínač
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Polohovací prvky
- Opěrné prvky, dorazové prvky
- Tvarový upínací systém
- Stabilizátor obrobku
- Napínák řetězu
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1748_DKlínový upínač, provedení D, s přídavkem na obrábění |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Volitelně lze klínové upínače použít ve spojení s upínací lištou nebo v otvorech se závitem resp. v T-drážce pro upnutí. Zašroubováváním upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevným dorazovým čelistem obráběcího přípravku. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové svorky posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šroub.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0500412 | D | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 3 869,78 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|