Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0932 Hloubkový upínač 325 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hloubkový upínač

Hloubkový upínač provedení A

více informací

Výkresy

Hloubkový upínač provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMUpínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0932.08063525624,51531067M81,610700025 na požádání
K0932.100843308291941267M10211850050 na požádání
K0932.1209543593723516810M122,3122000090 na požádání
K0932.161065401045256201010M163,21440000200 na požádání

Hloubkový upínač provedení B

více informací

Výkresy

Hloubkový upínač provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMUpínací
síla
N
Utahovací
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0932.082532252521,51531067M81,610700025 na požádání
K0932.1032403032261941267M10211850050 na požádání
K0932.12385035383323516810M122,3122000090 na požádání
K0932.164560404540256201010M163,21440000200 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33