Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačný upínač
K0928

Přítlačný upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a rukojeť z oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist a vačka z nástrojové oceli.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Provedení: Základní těleso, upínací čelist a vačka kaleny a brynýrovány.

Rukojeť brynýrována.
Kulový knoflík černý.
Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Příslušenství:Standardní rukojeti K0915.
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0928 Přítlačný upínač 320 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABCD

EFGHJKLMNPRSTUUpínací
síla
N
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0928.0500bez rukojeti30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  na požádání
K0928.0501s rukojetí30427124535121912,54M569203126M4x10M573000150*  na požádání
K0928.0800bez rukojeti406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  na požádání
K0928.0801s rukojetí406210166550162818,55M8104254138M4x15M69,54000200*  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33