Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
K0925

Otočný upínač mini s vačkovou pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

* Přípustná síla ruky pro rukojeť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0925 Otočný upínač mini s vačkovou pákou 202 kB

Výkresy

Otočný upínač mini s vačkovou pákou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
vlevo
Objednací číslo
vpravo
ABCD

EGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
Upínací
síla
N
Ruční
síla
FH N
Filtr
K0925.0100K0925.1100301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100*
K0925.0150K0925.1150401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150*
K0925.0200K0925.1200501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200*
K0925.0300K0925.13006022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300*
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33