Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň a vačka z nástrojové oceli.
Rukojeť ze zušlechtěné oceli.
Kulový knoflík z duroplastu PF 31.
Provedení: Skříň a vačka kaleny a brynýrovány.
Rukojeť brynýrována.
Kulový knoflík černý.
Upozornění:* Max. tloušťka obrobku viz upínací čep K0910 (rozměr C).
** Přípustná síla ruky pro rukojeť.
Příslušenství:Standardní rukojeti K0915.
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0910 Tahový upínač 220 kB
 Technické informace 69,5 kB
 Výkonové charakteristiky 54,1 kB

Výkresy

Tahový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCDEFGHJKLMNPUpínací
síla
N
Doporučená
tolerance pro
tloušťku obrobku
Ruční
síla
FH N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0910.324000bez rukojeti324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  na požádání
K0910.324001s rukojetí324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  na požádání
K0910.405000bez rukojeti4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  na požádání
K0910.405001s rukojetí4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33