Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nosné desky CL slouží k nastavování polohy hloubkových upínačů přestavitelných, osazených a hloubkových upínačů osazených.
Průchozí otvor (G) pro šrouby s válcovou hlavou FIN 912 slouží k upevnění nosné desky CL na
příslušných základních tělesech. Závitové otvory (F) slouží k upevnění hloubkových upínačů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Nosné desky CL 394 kB

Výkresy

Nosné desky CL

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABCDEFG
Průchozí otvor pro
šroub s válcovou hlavou DIN 912
JCADPřís.CenaObjednat
K0853.940081165025162512,5M8M87 na požádání
K0853.940081205025202512,5M8M89 na požádání
K0853.940081255025252512,5M8M813 na požádání
K0853.940081325025322512,5M8M820 na požádání
K0853.940081405025402512,5M8M828 na požádání
K0853.940120208535205020M12M125 na požádání
K0853.940120258535255020M12M1212 na požádání
K0853.940120328535325020M12M1212 na požádání
K0853.940120408535405020M12M1212 na požádání
K0853.940120508535505020M12M1212 na požádání
K0853.940160259040255025M16M166 na požádání
K0853.940160329040325025M16M1613 na požádání
K0853.940160409040405025M16M1615 na požádání
K0853.940160509040505025M16M1615 na požádání
K0853.940160639040635025M16M1615 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33