Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hloubkový upínač, stavitelný, osazený
K0853

Hloubkový upínač, stavitelný, osazený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní těleso z oceli k zušlechtění, brynýrováno.
Upínací čelist ocel k zušlechtění, zušlechtěno.
Dorazová plocha čelisti je broušena.
Upozornění:Přestavitelný, osazený hloubkový upínač se používá v kombinaci s nosnou
deskou CL.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Hloubkový upínač, stavitelný, osazený 144 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 851 kB

Výkresy

Hloubkový upínač, stavitelný, osazený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKF1
kN
M1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0853.92108016722516148,51016,57,5773,66,5 na požádání
K0853.921120221053522201313,526,5101297,419 na požádání
K0853.921160301374030261717,53014141311,732 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33