Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Uchycení upínacího háku
K0851

Uchycení upínacího háku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0851 Uchycení upínacího háku 165 kB

Výkresy

Uchycení upínacího háku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKCADPřís.CenaObjednat
K0851.08025251018245038246,61511,3 na požádání
K0851.100303012202860452892013,4 na požádání
K0851.1204040142535755535112015 na požádání
K0851.160404016324285654213,52520,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33