Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno a broušeno.Upozornění:Polohovací prvek umožňuje nastavení polohy obrobků a upínacích prvků v libovolné poloze na výměnné desce (pojezdová dráha 40-50 mm).
Měřítko na příslušných posuvných saních dovoluje nejen odečítat polohu, ale též namontovaný upínací přípravek dokumentovat.Polohovací prvky jsou moduly, které lze společně s klínovými upínacími segmenty, dorazy a upínacími jednotkami složit do pružné upínací nástavby.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0846 Polohovací prvky 314 kB
 TechnHinweis_Positionierelement_CZ 158 kB

Výkresy

Polohovací prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0846.200160636343231239848502417323425M1625M16x19M6x12M1025 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33