Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací příložky upínací část kruhová
K0834

Upínací příložky upínací část kruhová

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Úpinky s kruhovou upínací částí lze používat s jinými obráběcími prvky, např. K0839, K0821, K0307.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0834 Upínací příložky upínací část kruhová 170 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací příložky upínací část kruhová

Upínací příložky upínací část kruhová provedení A

více informací

Výkresy

Upínací příložky upínací část kruhová provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCCADPřís.CenaObjednat
K0834.08063631514 na požádání
K0834.08075752020 na požádání

Upínací příložky upínací část kruhová provedení B

více informací

Výkresy

Upínací příložky upínací část kruhová provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMCADPřís.CenaObjednat
K0834.121501504015206530301813204M12 na požádání
K0834.161901905020258036402418285M16 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33