Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou
K0028

Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Upínací čelist kalena po cementování a potažena mosazí.
Upozornění:Excentrické upínací šrouby lze použít přímo na strojních stolech. Při upínání dochází současně k přitlačení obrobku.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0028 Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou 185 kB

Výkresy

Excentrické upínací jednotky se svěracím prvkem s opěrkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

B
Šířka T drážky
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0028.121212 na požádání
K0028.141412 na požádání
K0028.161612 na požádání
K0028.181812 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33