Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky
K0025

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kotouč s rýhováním z oceli k zušlechtění.
Rýhovaný kroužek, kalený a eloxovaný.
Provedení: Excentrický šroub kaleno na 10.9 a brynýrováno.
Kotouč s rýhováním kaleno a eloxováno.
Upozornění:Tvrzený rýhovaný kroužek se zářezy je vhodný pro upínání neopracovaných dílů (odřezky, odlitky a výkovky).

"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0025 Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky 178 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1LHSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 na požádání
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33