Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby s šestihranem
K0026

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Excentrický šroub ze zušlechtěné oceli.
Šestihran z mosazi.
Provedení: Excentrický šroub kalený na 10.9 a brynýrovaný.Upozornění:Díky velmi nízké konstrukční výšce excentrických upínacích šroubů s šestihranem je ve výrobě přípravků a přístrojů možné vyřešit mnoho různých upínacích problémů. Upínací matice z mosazi zaručuje takové upnutí obrobků, které je šetrné vůči jejich materiálu, ale přesto velmi pevné a bezpečné. Použitím několika upínacích excentrů lze osadit i celé palety.

"A" = vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0026 Excentrické upínací šrouby s šestihranem 329 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby s šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

HLSWSW1S1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0026.043,8M42,810830,80,92,2 na požádání
K0026.067,8M64,81216413,48,5 na požádání
K0026.0810,2M84,81520,6513,611,3 na požádání
K0026.1010,2M106,42020,671,69,028,06 na požádání
K0026.1212,7M129,52525,48218,088 na požádání
K0026.1615M1612,73030,2122,527,0135 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33