Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upevňovací sada pro upínací techniku s nulovým bodem pro stabilizátor obrobku
K1190

Upevňovací sada pro upínací techniku s nulovým bodem pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Upevňovací sada je vhodná pro adaptaci na upínací techniku s nulovým bodem UNILOCK.

Upínací kuličky lze mezi oběma systémovými velikostmi vyměnit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1190 Upevňovací sada pro upínací techniku s nulovým bodem pro stabilizátor obrobku 246 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upevňovací sada pro upínací techniku s nulovým bodem pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD

D1HH1CADPřís.CenaObjednat
K1190.25402525,4781035 6 318,00 CZK
K1190.50405050781030 7 436,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33