Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnet pro stabilizátor obrobku
K1188

Magnet pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Přídržný magnet je spojen se stabilizátorem obrobku. Magnet je možné libovolně polohovat. To umožňuje flexibilní umístění na strojovém stole.Upozornění:Maximální přilnavost magnetů pro stabilizátor obrobků systémová velikost 25, K1188.25161064 bude dosažena tloušťka materiálu 8 mm.
Maximální přilnavost magnetů pro stabilizátor obrobků systémová velikost 50, K1188.50205087 bude dosažena tloušťka materiálu 15 mm.
Nesmí se používat jako zdvihací nářadí.

Upínací kuličky lze pomocí adaptérové desky mezi oběma systémovými velikostmi vyměnit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1188 Magnet pro stabilizátor obrobku 171 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Magnet pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBHH1H2L

L1L2Přídržná
síla
N
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1188.251610642564601021331611229214703,73 14 716,00 CZK
K1188.5020508750877813418120516214519608,6 18 980,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33