Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933
K0871

Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída pevnosti 8.8, černá.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0871 Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933 151 kB

Výkresy

Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

DLKSWEFiltr
K0871.06XM620/25/30/40/50/6041011,05
K0871.08XM816/20/25/30/35/405,31314,38
K0871.10XM1030/40/50/60/80/1006,41718,9
K0871.12XM1230/407,51921,1
K0871.16XM1640/50102426,75
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33