Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DINEN ISO 4762
K0869

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DINEN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černá.
Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0869 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DINEN ISO 4762 241 kB

Výkresy

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DINEN ISO 4762

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D

LBDKKSWCADPřís.CenaObjednat
K0869.04X10ocelM41020743 na požádání
K0869.04X12ocelM41220743 na požádání
K0869.04X16ocelM41620743 na požádání
K0869.04X18ocelM41820743 na požádání
K0869.04X20ocelM42020743 na požádání
K0869.04X25ocelM42520743 na požádání
K0869.05X10ocelM510228,554 na požádání
K0869.05X12ocelM512228,554 na požádání
K0869.05X16ocelM516228,554 na požádání
K0869.05X18ocelM518228,554 na požádání
K0869.05X20ocelM520228,554 na požádání
K0869.05X25ocelM525228,554 na požádání
K0869.05X30ocelM530228,554 na požádání
K0869.05X40ocelM540228,554 na požádání
K0869.06X10ocelM610241065 na požádání
K0869.06X12ocelM612241065 na požádání
K0869.06X16ocelM616241065 na požádání
K0869.06X18ocelM618241065 na požádání
K0869.06X20ocelM620241065 na požádání
K0869.06X25ocelM625241065 na požádání
K0869.06X30ocelM630241065 na požádání
K0869.06X35ocelM635241065 na požádání
K0869.06X40ocelM640241065 na požádání
K0869.06X45ocelM645241065 na požádání
K0869.06X50ocelM650241065 na požádání
K0869.06X55ocelM655241065 na požádání
K0869.06X60ocelM660241065 na požádání
K0869.08X16ocelM816281386 na požádání
K0869.08X18ocelM818281386 na požádání
K0869.08X20ocelM820281386 na požádání
K0869.08X25ocelM825281386 na požádání
K0869.08X30ocelM830281386 na požádání
K0869.08X35ocelM835281386 na požádání
K0869.08X40ocelM840281386 na požádání
K0869.08X45ocelM845281386 na požádání
K0869.08X50ocelM850281386 na požádání
K0869.08X60ocelM860281386 na požádání
K0869.08X70ocelM870281386 na požádání
K0869.08X80ocelM880281386 na požádání
K0869.10X16ocelM10163216108 na požádání
K0869.10X18ocelM10183216108 na požádání
K0869.10X20ocelM10203216108 na požádání
K0869.10X25ocelM10253216108 na požádání
K0869.10X30ocelM10303216108 na požádání
K0869.10X35ocelM10353216108 na požádání
K0869.10X40ocelM10403216108 na požádání
K0869.10X45ocelM10453216108 na požádání
K0869.10X50ocelM10503216108 na požádání
K0869.10X60ocelM10603216108 na požádání
K0869.10X70ocelM10703216108 na požádání
K0869.10X80ocelM10803216108 na požádání
K0869.10X90ocelM10903216108 na požádání
K0869.10X100ocelM101003216108 na požádání
K0869.12X20ocelM122036181210 na požádání
K0869.12X25ocelM122536181210 na požádání
K0869.12X30ocelM123036181210 na požádání
K0869.12X35ocelM123536181210 na požádání
K0869.12X40ocelM124036181210 na požádání
K0869.12X45ocelM124536181210 na požádání
K0869.12X50ocelM125036181210 na požádání
K0869.12X60ocelM126036181210 na požádání
K0869.12X70ocelM127036181210 na požádání
K0869.12X80ocelM128036181210 na požádání
K0869.12X90ocelM129036181210 na požádání
K0869.12X100ocelM1210036181210 na požádání
K0869.12X110ocelM1211036181210 na požádání
K0869.12X120ocelM1212036181210 na požádání
K0869.14X50ocelM145040211412 na požádání
K0869.14X80ocelM148040211412 na požádání
K0869.14X120ocelM1412040211412 na požádání
K0869.16X30ocelM163044241614 na požádání
K0869.16X35ocelM163544241614 na požádání
K0869.16X40ocelM164044241614 na požádání
K0869.16X45ocelM164544241614 na požádání
K0869.16X50ocelM165044241614 na požádání
K0869.16X60ocelM166044241614 na požádání
K0869.16X70ocelM167044241614 na požádání
K0869.16X80ocelM168044241614 na požádání
K0869.16X90ocelM169044241614 na požádání
K0869.16X100ocelM1610044241614 na požádání
K0869.16X110ocelM1611044241614 na požádání
K0869.16X120ocelM1612044241614 na požádání
K0869.20X40ocelM204052302017 na požádání
K0869.20X45ocelM204552302017 na požádání
K0869.20X50ocelM205052302017 na požádání
K0869.20X60ocelM206052302017 na požádání
K0869.20X70ocelM207052302017 na požádání
K0869.20X80ocelM208052302017 na požádání
K0869.20X90ocelM209052302017 na požádání
K0869.20X100ocelM2010052302017 na požádání
K0869.20X110ocelM2011052302017 na požádání
K0869.20X120ocelM2012052302017 na požádání
K0869.104X10nerezová ocelM41020743 na požádání
K0869.104X12nerezová ocelM41220743 na požádání
K0869.104X16nerezová ocelM41620743 na požádání
K0869.104X18nerezová ocelM41820743 na požádání
K0869.104X20nerezová ocelM42020743 na požádání
K0869.104X25nerezová ocelM42520743 na požádání
K0869.105X10nerezová ocelM510228,554 na požádání
K0869.105X12nerezová ocelM512228,554 na požádání
K0869.105X16nerezová ocelM516228,554 na požádání
K0869.105X18nerezová ocelM518228,554 na požádání
K0869.105X20nerezová ocelM520228,554 na požádání
K0869.105X25nerezová ocelM525228,554 na požádání
K0869.105X30nerezová ocelM530228,554 na požádání
K0869.105X40nerezová ocelM540228,554 na požádání
K0869.106X10nerezová ocelM610241065 na požádání
K0869.106X12nerezová ocelM612241065 na požádání
K0869.106X16nerezová ocelM616241065 na požádání
K0869.106X18nerezová ocelM618241065 na požádání
K0869.106X20nerezová ocelM620241065 na požádání
K0869.106X25nerezová ocelM625241065 na požádání
K0869.106X30nerezová ocelM630241065 na požádání
K0869.106X35nerezová ocelM635241065 na požádání
K0869.106X40nerezová ocelM640241065 na požádání
K0869.106X45nerezová ocelM645241065 na požádání
K0869.106X50nerezová ocelM650241065 na požádání
K0869.106X55nerezová ocelM655241065 na požádání
K0869.106X60nerezová ocelM660241065 na požádání
K0869.108X16nerezová ocelM816281386 na požádání
K0869.108X18nerezová ocelM818281386 na požádání
K0869.108X20nerezová ocelM820281386 na požádání
K0869.108X25nerezová ocelM825281386 na požádání
K0869.108X30nerezová ocelM830281386 na požádání
K0869.108X35nerezová ocelM835281386 na požádání
K0869.108X40nerezová ocelM840281386 na požádání
K0869.108X45nerezová ocelM845281386 na požádání
K0869.108X50nerezová ocelM850281386 na požádání
K0869.108X60nerezová ocelM860281386 na požádání
K0869.108X70nerezová ocelM870281386 na požádání
K0869.108X80nerezová ocelM880281386 na požádání
K0869.110X16nerezová ocelM10163216108 na požádání
K0869.110X18nerezová ocelM10183216108 na požádání
K0869.110X20nerezová ocelM10203216108 na požádání
K0869.110X25nerezová ocelM10253216108 na požádání
K0869.110X30nerezová ocelM10303216108 na požádání
K0869.110X35nerezová ocelM10353216108 na požádání
K0869.110X40nerezová ocelM10403216108 na požádání
K0869.110X45nerezová ocelM10453216108 na požádání
K0869.110X50nerezová ocelM10503216108 na požádání
K0869.110X60nerezová ocelM10603216108 na požádání
K0869.110X70nerezová ocelM10703216108 na požádání
K0869.110X80nerezová ocelM10803216108 na požádání
K0869.110X90nerezová ocelM10903216108 na požádání
K0869.110X100nerezová ocelM101003216108 na požádání
K0869.112X20nerezová ocelM122036181210 na požádání
K0869.112X25nerezová ocelM122536181210 na požádání
K0869.112X30nerezová ocelM123036181210 na požádání
K0869.112X35nerezová ocelM123536181210 na požádání
K0869.112X40nerezová ocelM124036181210 na požádání
K0869.112X45nerezová ocelM124536181210 na požádání
K0869.112X50nerezová ocelM125036181210 na požádání
K0869.112X60nerezová ocelM126036181210 na požádání
K0869.112X70nerezová ocelM127036181210 na požádání
K0869.112X80nerezová ocelM128036181210 na požádání
K0869.112X90nerezová ocelM129036181210 na požádání
K0869.112X100nerezová ocelM1210036181210 na požádání
K0869.112X110nerezová ocelM1211036181210 na požádání
K0869.112X120nerezová ocelM1212036181210 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762 jsou optimálně vhodné pro vysoce namáhané šroubové spoje, které jsou z konstrukčního hlediska velmi těžko přístupné. Šestihranné šrouby jsou známé i pod názvem klíčové šrouby, jelikož je lze dotahovat pomocí šroubového klíče. Díky zvýšené hlavě šroubu je možné na šroub dosáhnout a přitáhnout jej například shora skrz otvor pomocí vhodného klíče s vnitřním šestihranem, což je pomocí šroubováku vzhledem k omezenému prostoru nemožné.

Norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762 je ve strojírenství jedním z nejběžnějších provedení šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem. Firma HEINRICH KIPP WERK nabízí šestihranné šrouby jak v ocelovém, tak v nerezovém provedení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33