Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Uchycovací čepy snímatelné provedení D
K0818_D

Uchycovací čepy snímatelné provedení D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno a broušeno (HRC 55-60).Upozornění:Stahovákem lze uchycovací čepy snadno vyjmout.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0818_D Uchycovací čepy snímatelné provedení D 131 kB

Výkresy

Uchycovací čepy snímatelné provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3L1L2L4BCADPřís.CenaObjednat
K0818.102D107M3111133 na požádání
K0818.122D128M5131243,5 na požádání
K0818.162D1612M518144,55 na požádání
K0818.202D2014M5221556 na požádání
K0818.222D2216M5221757 na požádání
K0818.252D2518M5251758 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33