Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Prizmatické bloky levé provedení
K0819_LA

Prizmatické bloky levé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno.
Úkos (30°) a dosedací plochy broušeny.
Upozornění:Prizmatické bloky levé se používají k ustavení polohy kruhových dílů. Prizmatické bloky umožňují přizpůsobení příslušnému průměru obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0819_LA Prizmatické bloky levé provedení 177 kB

Výkresy

Prizmatické bloky levé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD
min.
D
max.
Příslušný
lícovaný
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K0819.6311230vlevo12 F7M122350600K0815.112055 na požádání
K0819.6311630vlevo16 F7M162050600K0815.116055 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33