Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné prvky stavitelné
K0919

Opěrné prvky stavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrný prvek slouží k podepření nadměrného počtu upínacích míst na obrobcích. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.
Neměl by být vystavován velkým silám upínacího prvku.
Opěrný prvek se nesmí používat jako opora pod upínacím prvkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0919 Opěrné prvky stavitelné 244 kB

Výkresy

Opěrné prvky stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXUpínací
síla
N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0919.080204050277024628386,61516M6x1630176391510562930243001,5 na požádání
K0919.100275565349531,58,5384891820M8x224023851,52015683436293502 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33