Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso, stavěcí šroub ze zušlechtěné oceli.Provedení: Těleso brynýrované.
Stavěcí šroub zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:Stavitelné dorazy mají tři otvory se závity pro uchycení stavěcího šroubu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0813 Dorazy stavitelné 130 kB

Výkresy

Dorazy stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABCDEFG
Průchozí otvor pro
šroub s válcovou hlavou DIN 912
HJKCADPřís.CenaObjednat
K0813.08032M83225204021M8724,350 na požádání
K0813.12050M125040326036M121241,6100 na požádání
K0813.16063M166350408046M161653,1100 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33