Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli
K1655

Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů lze u sad napínáků řetězu (K1650) použít k napínání kruhových, neforemných a velkých až velmi velkých obrobků. Válečkové řetězy lze podle potřeby zkracovat a spojovat s jinými válečkovými řetězy.Příslušenství:Napínáky, z oceli, pro sady napínáků řetězu, K1656.Rozsah dodávky1x válečkový řetěz.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1655 Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli 312 kB

Výkresy

Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1GLL1PUpínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1655.15012520131512611115,87515 379,20 CZK
K1655.15025020131525323815,87515 410,32 CZK
K1655.15050020131550749215,87515 677,04 CZK
K1655.1510002013151015100015,87515 853,13 CZK
K1655.40012533252114812725,440 426,15 CZK
K1655.40025033252125022925,440 553,10 CZK
K1655.40050033252150448325,440 789,52 CZK
K1655.401000332521101299125,440 1 200,38 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33