Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli
K1662

Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Prizmata pro sady napínáků řetězů se používají pro flexibilní polohování obrobku. Prizmata lze ke strojnímu stolu připevnit pomocí vodicích vložek do drážky.Příslušenství:Matice pro T-drážky, rozšířená norma DIN 508, K0377.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1662 Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli 155 kB

Výkresy

Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1DD1D2HH1H2H3H4LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1662.11847080472013,520M680355,5276711819594280 8 186,18 CZK
K1662.14847100472017,526M6100445,53333148247444100 11 029,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33