- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Základní prvky
- K0800
Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0800
Základní desky, šedá litina s T drážkami
- K0806
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0806
Palety, šedá litina s rastrovými otvory
- K0806
Palety, šedá litina s T drážkami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
- K0805
Upínací kostky bez rastrových otvorů
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
- K0803
Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů
- K0804
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory
- K1532
Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory
- K1532
Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými otvory
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami
- K1451
Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny
- Nástavbové prvky
- Spojovací prvky, příslušenství
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0800Základní desky, šedá litina s T drážkami |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Základní desky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základní desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly. Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí. Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole. Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu. Středicí čepy k vytyčování základových desek objednávejte samostatně. Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu. Další rozměry na poptávku.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | B | H | H4 | D2 | L6 | L9 | BN=Šířka drážky | NL=Počet v podélném směru | NB=Počet v příčném směru | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0800.31440060 | 600 | 400 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 3 | | | 51 532,00 CZK | | K0800.31450060 | 600 | 500 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 4 | | | 62 062,00 CZK | | K0800.31460060 | 600 | 600 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 5 | | | 73 138,00 CZK | | K0800.31440080 | 800 | 400 | 60 | 23 | 30 | 700 | 100 | 14 | 7 | 3 | | | 66 482,00 CZK | | K0800.31445090 | 900 | 450 | 60 | 23 | 30 | 800 | 100 | 14 | 8 | 3 | | | 79 222,00 CZK | | K0800.31450100 | 1000 | 500 | 60 | 23 | 30 | 900 | 100 | 14 | 9 | 4 | | | 99 736,00 CZK | | K0800.31460120 | 1200 | 600 | 60 | 23 | 30 | 1100 | 100 | 14 | 11 | 5 | | | 140 166,00 CZK | | K0800.31840060 | 600 | 400 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 3 | | | 53 742,00 CZK | | K0800.31850060 | 600 | 500 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 4 | | | 65 364,00 CZK | | K0800.31860060 | 600 | 600 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 5 | | | 76 466,00 CZK | | K0800.31840080 | 800 | 400 | 75 | 30 | 30 | 700 | 100 | 18 | 7 | 3 | | | 68 692,00 CZK | | K0800.31845090 | 900 | 450 | 75 | 30 | 30 | 800 | 100 | 18 | 8 | 3 | | | 82 550,00 CZK | | K0800.31850100 | 1000 | 500 | 75 | 30 | 30 | 900 | 100 | 18 | 9 | 4 | | | 104 702,00 CZK | | K0800.31860120 | 1200 | 600 | 75 | 30 | 30 | 1100 | 100 | 18 | 11 | 5 | | | 147 914,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|