Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory
K0803

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací kostky s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 70 356,00 CZK
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 82 550,00 CZK
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 114 140,00 CZK
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 119 106,00 CZK
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 161 226,00 CZK
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 172 848,00 CZK
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 231 036,00 CZK
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 238 238,00 CZK
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 328 536,00 CZK
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 396 682,00 CZK
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 487 552,00 CZK
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 70 356,00 CZK
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 83 668,00 CZK
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 116 350,00 CZK
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 121 342,00 CZK
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 164 554,00 CZK
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 176 176,00 CZK
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 234 364,00 CZK
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 242 658,00 CZK
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 334 620,00 CZK
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 403 884,00 CZK
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 495 846,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33