Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky dvoustranné z šedé litiny
K1225

Upínací úhelníky dvoustranné z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Šrouby s kroužkem pro přepravu jsou přiloženy. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků plnily třískami.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: +0,2 mm/ +0,5 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1225 Upínací úhelníky dvoustranné z šedé litiny 185 kB

Výkresy

Upínací úhelníky dvoustranné z šedé litiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1225.32012532,575305040040204037865320332330125115 na požádání
K1225.40015050120307050040204248580400412410150142 na požádání
K1225.500200551503010063040205360390500512510200190 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33