Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky dvoustranné s rastrovými otvory
K0803

Upínací úhelníky dvoustranné s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Víko zabraňuje, aby se dutiny upínacích úhelníků plnily oboustranně třískami. Obrobky lze upínat pomocí součástí přípravku nebo přímo na obou upínacích plochách. Identifikační čísla upínacích ploch zabraňují při seřizování různých obrobků upnutí na nesprávnou stranu úhelníku. Upínací úhelníky jsou oboustranně přizpůsobeny paletám pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a paletám pro obráběcí stroje podle JIS 6337-1980.
Další rozměry na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0803 Upínací úhelníky dvoustranné s rastrovými otvory 398 kB

Výkresy

Upínací úhelníky dvoustranné s rastrovými otvory
Upínací úhelníky dvoustranné s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB1CD

EE1GHA
kalibrovaný otvor
A
Závit
Počet
rastrových otvorů
Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K0803.124015155355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126198 na požádání
K0803.125020165365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198287 na požádání
K0803.165020165365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198285 na požádání
K0803.126325703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264473 na požádání
K0803.166325703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264473 na požádání
K0803.168030803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420633 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33