Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Palety s rastrovými otvory
K0806_MR

Palety s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy broušené.Upozornění:Pitch of M.T.P. holes is 25 ±0,01 mm or 50 ±0,01 mm. Protection Plugs for M.T.P. holes and lifting Eye Bolts are standard equipment. The MC Plates are matched to MC Plates for machine tools according to DIN 55201 and to MC Plates for machine tools according to JIS 6337-1980. The MC Plates are also available without M.T.P holes.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0806_MR Palety s rastrovými otvory 345 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB

Výkresy

Palety s rastrovými otvory
Palety s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
BSPočet
rastrových otvorů
CADPřís.CenaObjednat
K0806.084040s rastrovými otvory12F7M85540204 na požádání
K0806.124040s rastrovými otvory12F7M12555059 na požádání
K0806.125050s rastrovými otvory12F7M12755093 na požádání
K0806.126363s rastrovými otvory12F7M1210050139 na požádání
K0806.168080s rastrovými otvory12F7M1613560237 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33