Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky dvoustranné
K0804

Upínací úhelníky dvoustranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Základní plochy přesně obrobené.Upozornění:Na upínací úhelníky dvoustranné lze oboustranně polohovat a upevňovat rastrové desky K0801. Je tak možné provádět racionální výměnu upínacích přípravků Polohování upínacích úhelníků dvoustranných se provádí pomocí středicích čepů K0856 a vodicích vložek drážek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0804 Upínací úhelníky dvoustranné 278 kB

Výkresy

Upínací úhelníky dvoustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNRSTXHmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K0804.1230403743982503252003004060200301502601607069M121462 na požádání
K0804.1240504744982504253004004070200352003602607069M1214112,6 na požádání
K0804.1250605745983005254005005070200352004583607570M1618153 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33