Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 250.Provedení: Upínací plochy broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Ochranné zátky pro rastrové otvory a šrouby s okem pro transport jsou součástí dodávky. Pro větší obrobky lze
rastrové desky vzájemně spojit pomocí spojovacích dílů K0854.400.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0800.003040 Rastrové desky 165 kB

Výkresy

Rastrové desky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
kalibrovaný otvor
A
Závit
Počet rastrových
otvorů
Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K0800.003040ohne Rasterbohrungen---42 na požádání
K0800.123040s rastrovými otvory12 F7M124839 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33