Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Odklápěcí podložky se šroubem s nákružkem
K0872

Odklápěcí podložky se šroubem s nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Výkyvná násuvná podložka z cementační oceli.
Šroub s nákružkem ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Výkyvná násuvná podložka vytvrzená a brynýrovaná.
Šroub s nákružkem zušlechtěný a brynýrovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0872 Odklápěcí podložky se šroubem s nákružkem 151 kB

Výkresy

Odklápěcí podložky se šroubem s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BCDEFGSWJCADPřís.CenaObjednat
K0872.900103224886M6514 454,27 CZK
K0872.90012402710108M8619 835,11 CZK
K0872.90016503310108M8619 1 056,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33