Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí čepy pro středový otvor
K0856

Středicí čepy pro středový otvor

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: cementováno a kaleno.
Lícovaný průměr broušený.
Upozornění:Středicí čepy pro středový otvor jsou přizpůsobeny základním prvkům K0806, K0803, K0804 a K0805.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0856 Středicí čepy pro středový otvor 148 kB

Výkresy

Středicí čepy pro středový otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLL1CADPřís.CenaObjednat
K0856.502525 g67734 2 820,09 CZK
K0856.503030 h68744 2 972,97 CZK
K0856.505050 g68744 2 468,19 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33