Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Prodlužovací matice o výšce 3D
K0865

Prodlužovací matice o výšce 3D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 10, brynýrováno.
Upozornění:Z funkčních a bezpečnostních důvodů by šrouby měly být z obou stran zašroubovány max. do poloviny výšky matice. Minimální délka zašroubování 1x průměr.Na vyžádání:Otvory klíčů podle DIN ISO 272.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0865 Prodlužovací matice výška 3 D 125 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB

Výkresy

Prodlužovací matice o výšce 3D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DH = 3 x DSWECADPřís.CenaObjednat
K0865.06M6181011,5 32,32 CZK
K0865.08M8241315 32,32 CZK
K0865.10M10301719,6 36,61 CZK
K0865.12M12361921,9 42,33 CZK
K0865.16M16482427,7 75,22 CZK
K0865.20M20603034,6 144,14 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33