Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Musí-li být hloubkový upínač přestavitelný K0853.920 a K0853.930 přisunut k obrobku pod úhlem např. 30°, lze to provést pomocí otočného kotouče. Jako mezikus se na otočný kotouč namontuje nosná deska CL K0853.940, nasadí se hloubkový upínač a otočí do správné polohy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0812 Otočné kotouče 269 kB

Výkresy

Otočné kotouče

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHR1R2Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0812.242120202080M122014750501070,49 na požádání
K0812.2421602525100M16261875070,71390,87 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33